Descargar documento () de 20
Sistemas y accesorios para riostras

Accesorios y canal de fibra de vidrio

Cuando las especificaciones requieren materiales ignífugos o resistentes a la corrosión, Eaton tiene una solución importante en su sistema de riostras de fibra de vidrio de la serie B-Line. Dos resinas ignífugas (FR), poliéster y viniléster, ambas ideales para entornos corrosivos. 

En la mayoría de los casos, el poliéster es la elección correcta. Sin embargo, el viniléster funciona para una gama más amplia de entornos. Consulte la Guía de resistencia a la corrosión para ver las aplicaciones específicas. 

Los sistemas de riostras de fibra de vidrio rígidas (o canales de fibra de vidrio) de la serie B-Line incluyen accesorios, por ejemplo, los siguientes:

  • Ángulo de fibra de vidrio
  • Conducto de fibra de vidrio
  • Tubería cuadrada de fibra de vidrio
  • Abrazaderas de viga
  • Colgadores/soportes de tuberías
  • Accesorios de montaje

Propiedades ignífugas para mayor seguridad

Tanto las resinas de viniléster como de poliéster de los sistemas de riostras de fibra de vidrio de la serie B-Line son ignífugas. Estas propiedades se aplican tanto a BFP como a BFV.

Consulte la  Guía de resistencia a la corrosión para obtener información adicional.

 

  • Resistencia a las llamas (FTMS 406-2023), ignición/combustión, segundos: 75/75
  • Prueba de llama intermitente (HLT-15), clasificación: 100
  • Prueba de inflamabilidad (ASTM D635):
  • Ignición: ninguna, tiempo de combustión: 0 s
  • Características de combustión de la superficie (ASTM E84), índice de propagación de llama: 25
  • Clase de llama UL 94: V-0                             

Materiales y acabados para mayor durabilidad y resistencia

Los sistemas de riostras de fibra de vidrio de la serie B-Line se fabrican usando moldes de plástico reforzado con fibra de vidrio que cumplen con ASTM E84, clasificación de llama de clase 1 y con los requisitos de autoextinción de ASTM D-635. Durante la pultrusión, se aplica un velo de superficie para garantizar una superficie rica en resina y resistencia a los rayos ultravioleta.

Centro de especificadores CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales del diseño y la ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características, como el nuevo catálogo de CAD/BIM/PDMS/envíos que ofrece la posibilidad de seleccionar y ver los productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo algunos clics, descargue fácilmente el contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.
Especificaciones

Especificaciones de canal de riostra de fibra de vidrio

  • Longitudes de canal: 3,05 m (10 ft) y 6,09 m (20 ft)
  • Cumple con las especificaciones de ASTM D-4385 Niveles III y IV

*Las cargas de diseño publicadas para el canal de fibra de vidrio de la serie B-Line se basan en el uso a 21 °C (70 °F) y deben reducirse para una exposición continua a temperaturas más altas. Consulte la tabla a continuación para aplicaciones de alta temperatura. 

Para obtener información adicional, consulte a nuestro equipo de ingeniería o consulte/descargue el catálogo de sistemas de riostras de la serie B-Line de Eaton. 
 

Multiplicador de carga de diseño por temperatura*

MULTIPLICADOR DE CARGA DE DISEÑO
24 °C (75 °F)
MULTIPLICADOR DE CARGA DE DISEÑO

100 %

38 °C (100 °F)
MULTIPLICADOR DE CARGA DE DISEÑO

90 %

52 °C (125 °F)
MULTIPLICADOR DE CARGA DE DISEÑO

78 %

66 °C (150 °F)
MULTIPLICADOR DE CARGA DE DISEÑO

68 %

79 °C (175 °F)
MULTIPLICADOR DE CARGA DE DISEÑO

60 %

93 °C (200 °F)
MULTIPLICADOR DE CARGA DE DISEÑO

52 %

Canal de 41,28 mm x 41,28 mm (1 5/8” x 1 5/8”)

  • BFP22: resina de poliéster, parte posterior maciza, gris
  • BFV22: resina de viniléster, parte posterior maciza, beige
  • BFP22H 22,23 mm (7/8”): resina de poliéster, orificios en la parte posterior, gris
  • PFV22H 22,23 mm (7/8”): resina de viniléster, orificios en la parte posterior, beige
  • BFP22SH: resina de poliéster, orificios en la parte posterior, gris
  • BFV22SH: resina de viniléster, ranuras en la parte posterior, beige

Canal de 25,4 mm x 41,28 mm (1” x 1 5/8”)

  • BFP42: resina de poliéster, parte posterior maciza, gris
  • BFV42: resina de viniléster, parte posterior maciza, beige
  • BFP42H 22,23 mm (7/8”): resina de poliéster, orificios en la parte posterior, gris
  • BFV42H 22,23 mm (7/8”): resina de viniléster, orificios en la parte posterior, beige
  • BFP42SH: resina de poliéster, ranuras en la parte posterior, gris
  • BFV42SH: resina de viniléster, ranuras en la parte posterior, beige

Canal contiguo de 41,28 mm x 41,28 mm (1 5/8” x 1 5/8”)

  • BFP22A: resina de poliéster, gris
  • BFV22A: resina de viniléster, beige

Canal contiguo de 25,4 mm x 41,28 mm (1” x 1 5/8”)

  • BFP42A: resina de poliéster, gris
  • BFV42A: resina de viniléster, beige

Accesorios de sistema de canalización/riostra de fibra de vidrio

RSK010
kits de sellador de corte en campo

  • Sellador y aplicador de brocha incluidos en el kit de pintas
  • Sella las fibras expuestas después del corte en campo
  • Resistente a los rayos UV

 

Serie BFV501
pernos en U con tuercas hexagonales

  • Factor de seguridad de carga de diseño: 3
  • Superficie interior plana para proporcionar más superficie de contacto
  • Material: poliuretano reforzado con vidrio
  • Varios tamaños disponibles: 12,7 mm a 101,6 mm (1/2” a 4”) 

BFP22I y BFV22I
insertos para concreto

  • Carga de diseño: 1,47 kN (300 lb)
  • Factor de seguridad de 3
  • Varios tamaños disponibles: 152,4 mm, 304,8 mm, 609,6 mm, 914,4 mm, 1219,2 mm, 1524 mm, 1828,8 mm, 2133,6 mm, 2438,4 mm, 2743,2 mm y 3048 mm (6”, 12”, 24”, 36”, 48”, 60”, 72”, 84”, 96”, 108” y 120”)
  • Materiales
    • BFP22I: canal y conector en T de resina de poliéster
    • BFV22I: canal de resina de viniléster con conector en T de resina de poliéster 
  • Se envía con inserto de poliestireno desmontable.

BFV201 y BFV202
arandelas cuadradas para canal de fibra de vidrio

  • Para pernos de 9,52 mm (3/8”) y 12,7 mm (1/2”)
  • Material: poliuretano reforzado con vidrio moldeado por inyección

 

Tuercas de canal con resortes y sin resortes

Las cargas máximas de torque y resistencia al deslizamiento que se muestran se producen cuando se usan pernos de acero inoxidable. Al usar accesorios de fibra de vidrio, use el torque máximo para los pernos de fibra de vidrio y multiplique las cargas de resistencia al deslizamiento por 0,14 para el tamaño de rosca 16 de 9,52 mm (3/8”) y por 0,60 para el tamaño de rosca 13 de 12,7 mm (1/2”).

  • Factor de seguridad de carga de diseño: 3
  • Material: poliuretano reforzado con vidrio
  • Material del resorte: acero con recubrimiento de zinc
  • Números de pieza de tuercas de canal con resorte:
    BFV-224, BFV-223, BFV-228, BFV-225
  • Números de pieza de tuercas de canal sin resorte:
    BFV-224WO, BFV-223WO, BFV-228WO,
    BFV-225WO

Tornillos de cabeza hexagonal de la serie BFVHHCS

  • Factor de seguridad de carga de diseño: 3
  • Material: poliuretano reforzado con vidrio
  • Varios tamaños disponibles

 Tuercas hexagonales BFVHN

  • Material: poliuretano reforzado con vidrio
  • Varios tamaños disponibles

Varilla roscada (ATR)

Use tuercas ATR en lugar de tuercas hexagonales con varilla roscada 16 de 9,52 mm (3/8”) y 13 de 12,7 mm (1/2”) para obtener el acoplamiento mínimo requerido de la rosca de 13,5 mm (17/32”); para obtener la carga de diseño, consulte la sección de fibra de vidrio del catálogo de sistemas de riostras.

  • Factor de seguridad de carga de diseño: 3
  • Material: viniléster reforzado con vidrio
  • BFVATR3/8x48: tamaño de rosca 16 de 9,52 mm (3/8”)
  • BFVATR1/2x48: tamaño de rosca 13 de 12,7 mm (½”)
  • BFVATR5/8x48: tamaño de rosca 11 de 15,88 mm (5/8”)

 Tuercas de varilla roscada

  •  Requeridas con ATR 16 de 9,52 mm (3/8”) y 13 de 12,7 mm (1⁄2”) para proporcionar acoplamiento de rosca adicional
  • Material: poliuretano reforzado con vidrio
  • BFVATRHN3/8: tamaño de rosca 16 de 9,52 mm (3/8”)
  • BFVATRHN1/2: tamaño de rosca 13 de 12,7 mm (½”)

Serie BFVFW
arandelas planas

o   Material: PVC

o   Disponible en varios tamaños

 

Serie BFV655
acoplamientos de varilla

  • Material: poliuretano reforzado con vidrio
  • Disponible en varios tamaños

 

BFVSL-3/8 y BFVSL-1/2
kits de bloqueo de tope

  • Material: poliuretano reforzado con vidrio

Abrazaderas de tubería ajustables

  • Totalmente no metálicas
  • Ajustables a diámetros de tubería en sistema métrico e imperial
  • Se adaptan a tamaños de diámetro externo de 19,05 mm (3/4”) a 88,9 mm (31/2”)
  • Factor de seguridad de carga de diseño: 3
  • Material: poliuretano reforzado con vidrio
  • Números de pieza: BFV100, BFV200, BFV300

Abrazaderas de tubería no metálicas

  • Para conductos rígidos y de PVC
  • Entre los accesorios estándar, se incluyen tornillo para metales de cabeza redonda ranurada y tuerca cuadrada en acero inoxidable 316.
  • Factor de seguridad de carga de diseño: 3
  • Material: PPO reforzado con vidrio
  • Números de pieza: BFV2008, BFV2009, BFV2010, BFV2011, BFV2012, BFV2013, BFV2014, BFV2015, BFV2016, BFV2017

Abrazaderas de tubería de dos orificios

  • Factor de seguridad de carga de diseño: 3
  • Material: poliéster reforzado con vidrio
  • Números de pieza: BFP2400-2, BFP2400-3, BFP2400-4, BFP2400-6

Espaciadores de canal BV650

  • El diámetro interno admite varillas o pernos de 9,52 mm (3/8”).
  • Material: poliuretano

 

Abrazaderas de viga

  • Se debe usar BFV751J (clip incluido) cuando se instala en vigas de brida cónica.
  • Factor de seguridad de carga de diseño: 3
  • Material: poliuretano reforzado con vidrio
  • Material del tornillo de fijación: acero inoxidable 316, ASTM F593 Grupo 2, S4
  • Números de pieza: BFV751-3/8, BFV751J-3/8, BFV751-1/2, BFV751J-1/2, BFV751-5/8, BFV751J-5/8, BFV755-3/8, BFV755-1/2

Colgadores de horquilla

  • Factor de seguridad de carga de diseño: 3 a 49 °C (120 °F)
  • Puede requerirse aislamiento a temperaturas más altas.
  • Material:
    • BFV3104-1 a BFV3104-6: poliuretano reforzado con vidrio
    • BFV3104-8 a BFV3104-12: viniléster y poliéster reforzado con vidrio 
  • Números de pieza:
    BFV3104-1, BFV3104-11/2, BFV3104-2, BFV3104-6, BFV3104-8,
    BFV3104-10, BFV3104-12, BFP3104-8, BFP3104-10, BFP3104-12

Soportes de fibra de vidrio para canal de fibra de vidrio

  • Factor de seguridad de carga de diseño: 3, basado en la carga uniforme
    • MH1: desde la parte superior del soporte hasta el centro del orificio de montaje
    • MH2: desde la parte inferior del soporte hasta el centro del orificio de montaje
  • Números de pieza: 
    • Soporte de 152 mm (6”) a 609 mm (24”) de largo: 
      • Serie BFV409
      • Serie BFP409
    • Soporte de 609 mm (24”) a 914 mm (36”) de largo:
      • Serie BFV494
      • Serie BFP494

Placas para conectar canales de fibra de vidrio

  • Material: poliuretano reforzado con vidrio moldeado por inyección, a menos que se indique lo contrario

Placas de empalme de colocación estándar

  • Vienen en pares con accesorios de acero inoxidable 316.
  • Un par que incluye accesorios provistos con sección recta
  • Cantidad de empalme de expansión restada
  • Números de modelo: 
    • 9(Δ)-4003SS6
    • 9(Δ)-4004SS6
    • 9(Δ)-8006SS6
    • 9(Δ)-8008SS6

Placas de empalme de colocación de expansión

  • Vienen en pares con accesorios de acero inoxidable 316.
  • Números de modelo: 
    • 9(Δ)-4013SS6
    • 9(Δ)-4014SS6
    • 9(Δ)-8016SS6
    • 9(Δ)-8018SS6
  • BFV340: placa plana con dos orificios
  • BFV129: placa de empalme con dos orificios
  • BFV141: placa plana con tres orificios
  • BFV557: placa plana con tres orificios
  • BFV341: placa de empalme con cuatro orificios
  • BFV342: placa de empalme con cinco orificios
  • BFV140: placa de esquina plana con tres orificios
  • BFV143: placa de esquina plana con cuatro orificios
  • BFV132: placa transversal plana con cinco orificios
  • BFV133: placa en T plana con cuatro orificios
  • BFV135: placa de esquina de refuerzo plana con tres orificios
  • BFV142: placa de esquina de refuerzo plana con cuatro orificios
  • BFV337: placa en T de refuerzo plana con tres orificios
  • BFV136: placa en T de refuerzo plana con cuatro orificios
  • BFV532: placa en T de refuerzo plana con cinco orificios
  • BFV334: placa transversal de refuerzo plana con siete orificios
  • BFV101: ángulo de esquina de 90 grados con dos orificios
  • BFV103: ángulo de esquina de 90 grados con tres orificios
  • BFV104: ángulo de esquina de 90 grados con cuatro orificios
  • BFV188: ángulo de asiento reforzado de 90 grados con cuatro orificios
  • BFV558: ángulo de esquina de 90 grados con cuatro orificios
  • BFV371-2G: ángulo de esquina reforzado de 90 grados con tres orificios

Bases de poste para
BFV22, BFP22, BFV22A y BFP22A

  • Material: poliuretano reforzado con vidrio
  • Números de pieza: BFV280SQ, BFV321SQ

B217P
tiras de cierre de plástico

  • Disponibles en largos de 3,05 mm (10 ft)
  • Material: PVC

BFV201 y BFV202 
arandelas cuadradas para canal de fibra de vidrio

  • Para pernos de 9,52 mm (3/8”) y 12,7 mm (½”)
  • Material: poliuretano reforzado con vidrio moldeado por inyección

 

Descargar enlaces
X
Download Close