Descargar documento () de 20
Colgadores para tuberías y soportes mecánicos

Rodillos de tuberías y soportes

Los rodillos y los soportes de rodillos de tuberías de la serie B-Line de Eaton están diseñados para compensar el movimiento longitudinal debido a la expansión o la contracción de tuberías aisladas o no aisladas. Fabricados con acero al carbono con rodillos de hierro fundido, los rodillos de tuberías están disponibles en una variedad de acabados.    

Para obtener información adicional, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías.

b3110-adjustable-steel-yoke-pipe-roller.jpg

Serie B3110

El rodillo de tuberías con yugo de acero ajustable B3110 está diseñado para sostener tuberías donde puede haber movimiento debido a la expansión térmica. La serie está disponible para usar con tamaños de tuberías de 50,8 mm (2”) a 609,6 mm (24”). 

Serie B3114

El rodillo de tuberías B3114 con encajes se usa para sostener tuberías en las que puede producirse expansión debido al movimiento térmico. El diseño de varilla doble proporciona soporte para una gran capacidad de carga.  La serie está disponible para usar con tamaños de tuberías de 50,8 mm (2”) a 762 mm (30”).

b3114-pipe-roller-with-sockets.jpg
b3120-roller-chair.jpg

Serie B3120

La silla de rodillo B3120 sostiene tuberías donde puede producirse movimiento debido a la expansión térmica, y es la solución ideal cuando la suspensión del techo no es práctica.  La serie está disponible para usar con tamaños de tuberías de 50,8 mm (2”) a 609,6 mm (24”).

Especificaciones

Información técnica sobre rodillos de tuberías y soportes

Los rodillos y los soportes de rodillos de tuberías de la serie B-Line de Eaton están diseñados para compensar el movimiento longitudinal debido a la expansión o la contracción de tuberías aisladas o no aisladas. Fabricados con acero al carbono con rodillos de hierro fundido, los rodillos de tuberías están disponibles en una variedad de acabados.

Para obtener más información, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías.

Descargar enlaces
X
Download Close