Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Protección contra sobrevoltajes para tuberías MTL TP para transmisores de 2 cables

El dispositivo de protección contra sobrevoltajes para tuberías MTL TP de Eaton Crouse-Hinds series, es una unidad única que proporciona un nivel de protección para transmisores montados en el campo que supera ampliamente a las instalaciones con protección contra sobrevoltajes transitorios opcionales disponible de los fabricantes de transmisores, sin necesidad de cables adicionales, modificaciones de conductos ni otros costos adicionales.

La red de protección para tuberías TP consta de componentes electrónicos de estado sólido y alta potencia, y un tubo de descarga lleno de gas capaz de desviar impulsos de 20 kA. Toda la unidad está alojada en una cubierta de acero inoxidable ANSI 316, roscada en las entradas de conductos comunes utilizadas en los transmisores de proceso. Las versiones están disponibles con entradas roscadas de 1/2” NPT, 20 mm ISO y G 1/2” (BSP 1/2 pulgada).

Para uso en áreas peligrosas, las aprobaciones para el funcionamiento intrínsecamente seguro y a prueba de flama (a prueba de explosiones) están disponibles en todos los grupos de gas y clasificaciones de temperatura de aparatos hasta T4.

Seguridad
Intrínsecamente seguro y a prueba de flama según las normas CENELEC
Fácil de instalar
Se atornilla en la entrada del conducto de repuesto
Desempeño
Conexión en serie de baja impedancia

Certificaciones y cumplimientos

IEC:

  • ATEX: Ex II 3 G Ex nA IIC T6 (-40° C< Tamb < +60 °C);  Ex II 3 G Ex nA IIC T5 (-40 °C < Tamb < +85 °C)
  • UE: Ex II 1G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga;  Ex II 2G Ex d IIC T6 (Tamb = -40 °C a +60 °C) Gb o T5 (Tamb= -40 °C a +80 °C) Gb o T4 (Tamb= -40 °C to +85 °C) Gb

NEC/CEC (FM):

  • Intrínsecamente seguro: IS/I,II,III//1/ABCDEFG/T*
  • Intrínsecamente seguro: I/0/AEx ia/IIC/T*
  • A prueba de explosiones: XP/I/1/ABCD/T6
  • A prueba de ignición por polvo: DIP/II,III/1/EFG/T6
  • No incendiario: NI/I/2/ABCD/T6
  • No incendiario: N/I/2/IIC/T6
  • Especial: S/II/2/FG/T6; tipo 4X

T*= T4 o T6, según la conexión; consulte el certificado

Características de diseño

  • Montaje fácil y directo: tornillos en la entrada de conducto de repuesto en el transmisor
  • Intrínsecamente seguro y a prueba de flama según las normas CENELEC
  • La conexión en serie de baja impedancia evita la degradación de la señal del bucle
  • Aprobación ATEX y Factory Mutual (FM)
  • Garantía del producto de 10 años

Materiales estándar

  • Carcasa: barra hexagonal de acero inoxidable ANSI 316, rosca macho y hembra
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close