Descargar documento () de 20
Soluciones para parques de vehículos recreativos y puertos deportivos

Pedestal RV Powerslide

Diseñado específicamente para el mercado de vehículos recreativos, el pedestal de potencia RV Powerslide de Eaton es la solución ideal para un campamento comercial o un parque para vehículos recreativos. Al combinar todos los servicios públicos en un solo pedestal, el pedestal Powerslide ofrece un acceso seguro a la electricidad, el agua, las comunicaciones y la iluminación. La clásica cubierta texturizada sándalo está protegida contra los rayos UV, es resistente al óxido y es duradera, por lo que puede disfrutar de un acabado duradero, con lluvia o con sol. 

Características principales

  • Envolvente resistente a la corrosión
  • El montaje completamente interno ofrece un aspecto limpio y moderno
  • Opciones de montaje innovadoras
  • Sándalo como color estándar
  • La iluminación LED con detección de luz es estándar en todos los pedestales

    Manual de piezas Volumen VI

    Equipos de estacionamiento para vehículos recreativos y energía marina
    Especificaciones
    Descargar enlaces
    X
    Download Close