El tablero de distribución en baja tensión de control sumergible VisoVac de Eaton es un interruptor de fallas que utiliza tecnología de vacío avanzada y comprobada para proporcionar las capacidades de interrupción más altas de la industria. El dispositivo incluye aislamiento y conexión a tierra visibles para un diseño compacto todo en uno que permite manejar las demandas de los entornos subterráneos y subsuperficie.
Voltaje de diseño máximo |
17,5 | 29,3 |
Línea a tierra (kV BIL) |
95 | 125 |
Contacto abierto (kV BIL) |
95 | 125 |
Corriente continua, 50/60 Hz (A) |
900 | 900 |
Resistencia momentánea (pico asim.) |
Hasta 104 |
82 |
Capacidad de resistencia sim. de 1 s, kA |
Hasta 40 |
31,5 |
Capacidad de interrupción sim., kA |
Hasta 40 |
31,5 |
Cierre de falla (pico asim.) |
Hasta 104 |
82 |
Operaciones mecánicas |
10 000 |
10 000 |
Requisitos estándar de IEEE para subestación de control de interruptores de carga de montaje en pedestal, bóveda o subterráneo, y subestación de control de interruptores de carga con fusibles para sistemas de corriente alterna de hasta 38 kV |
Norma IEEE C37.74-2014 |
|
Estructura de clasificación IEEE para disyuntores de alto voltaje de CA |
Norma IEEE C37.04 |
|
Procedimiento de prueba estándar de IEEE para disyuntores de alto voltaje de CA clasificados sobre una base de corriente simétrica |
Norma IEEE C37.09 |
|
Norma IEEE para sistemas de conectores aislados separables para sistemas de distribución de energía de más de 600 V |
Norma IEEE 386 |
|
Norma IEEE para transformadores de red secundarios |
Norma IEEE C57.12.40 |
Serie V1 | Interrupción de vacío solamente | |
Serie V2 | Interrupción de vacío, aislamiento visible | |
Serie V3 | Interrupción de vacío, aislamiento visible y conexión a tierra visible |