Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Enchufes del motor de desconexión de circuito APQ Arktite

Los enchufes del motor APQ con desconexión de circuito Arktite de la división Crouse-Hinds de Eaton se utilizan en equipos eléctricos portátiles para eliminar el problema de almacenar y proteger una larga longitud de cable y enchufe portátil en un dispositivo portátil.  Disponible en 30 A, 60 A y 100 A.

Certificaciones y cumplimientos

  • Estándar UL: UL1682
  • Estándar CSA: C22.2 n.º 182.1

Características de diseño

  • Elimina el problema de almacenar y proteger una gran longitud de cable portátil y el enchufe en un dispositivo portátil.
  • La conexión a un receptáculo fijo que se utiliza como fuente de energía se hace con juegos de cables que pueden colgarse en la pared, de modo que no estorben.
  • Los juegos de cables se arman utilizando un receptáculo APR en un extremo y un enchufe APJ en el otro.
  • Los juegos de cables se pueden utilizar individualmente o conectados entre sí para proporcionar longitudes más largas cuando sea necesario.
  • Con juegos de cables de repuesto a la mano, el equipo portátil puede mantenerse en servicio mientras se realiza el reemplazo normal del cable.
  • Cuando el diseño del equipo portátil lo permite, los enchufes del motor APQ pueden conectarse directamente a un panel o gabinete de lámina metálica.
  • Puede montarse en cajas traseras AR y AJ para conexión de conducto.

Materiales estándar

  • Enchufes del motor: placa de montaje: Aleación de hierro Feraloy; manga protectora: aluminio sin cobre
  • Enchufe y exteriores del receptáculo: aluminio sin cobre
  • Cajas trasera: aluminio sin cobre
  • Aislamiento: poliéster reforzado con fibra de vidrio
  • Contactos de presión y soldadura: latón
  • Contactos de prensado/soldadura: latón rojo con plomo
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close