Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Conectores macho y hembra a prueba de explosiones CES y CPH Arktite

Los receptáculos a prueba de explosiones CES y los enchufes CPH Arktite se utilizan con dispositivos portátiles operados eléctricamente, como unidades motogeneradoras, compresores, transportadores, herramientas portátiles y sistemas de iluminación.

Los receptáculos CES están equipados con un mecanismo giratorio que evita la extracción completa del enchufe CPH en un movimiento continuo.  Esta función de acción retardada permite que el enchufe se utilice como interruptor push-pull de emergencia.

Los enchufes CPH también se pueden utilizar con receptáculos AR y NR estándar de la misma clasificación de amperios, estilo y número de polos, lo que permite que los dispositivos portátiles que son adecuados para su uso en lugares peligrosos se conecten a receptáculos tanto en áreas peligrosas como no peligrosas.

Disponible en configuraciones de 30 A y 60 A.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C, D (solo CES)
  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupo D* (solo CESD)
  • Estándar ANSI/UL: UL1010
  • Estándar CSA: C22.2 Nº 182.1

*Para EE.UU., CESD también es adecuado para Clase I, Grupo C cuando se utiliza con sellos inmediatamente adyacentes.

Características de diseño

  • Los receptáculos CES y CESD están equipados con un mecanismo giratorio que evita la extracción completa del enchufe CPH en un movimiento continuo.
  • La función de acción retardada permite que el enchufe se utilice como un interruptor push-pull de emergencia.
  • Los receptáculos están sellados de fábrica para simplificar la instalación y el cableado; no se requieren sellos externos.
  • Los receptáculos de 30 amperios se proporcionan con terminales de presión para conexión de campo; los receptáculos de 60 amperios tienen conductores flexibles; los enchufes están equipados con terminales de soldadura
  • Se proporcionan dos disposiciones para los cubos de conducto de 3/4" y 1-1/4"

Materiales estándar

  • Cajas traseras: aleación de hierro Feraloy
  • Cajas de receptáculo - 30 A: aluminio sin cobre; 60 A: Aleación de hierro Feraloy
  • Carcasas de enchufes: aluminio sin cobre
  • Aislante: poliéster reforzado con fibra de vidrio Krydon
  • Contactos: cobre de latón o rígido
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close