Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Dispositivos Pin & Sleeve

Receptáculos interbloqueados Arktite WSQC

Los receptáculos interbloqueados de la serie Crouse-Hinds de Eaton evitan el acoplamiento y el desacoplamiento del enchufe bajo carga, lo que proporciona conexiones de alimentación portátiles seguras y una vida útil prolongada del producto.  

Los receptáculos interbloqueados Arktite WSQC se utilizan para suministrar energía a equipos eléctricos portátiles como lámparas de mano, sistemas de iluminación, herramientas eléctricas, cintas transportadoras, soldadoras y compresores.  Diseñados para usar en interiores o exteriores en aplicaciones industriales no peligrosas.  Disponible en modelos de 30 A y 60 A, el WSQC compacto es compatible con enchufes no metálicos Arktite APJ de aluminio y NPJ de Krydon.

Certificaciones y cumplimientos

  • NEMA 3R, 12
  • Estándar CSA: C22.2 n.° 14, 182.1
  • Certificaciones UL y cUL

Características de diseño

  • A prueba de lluvia y polvo
  • Disponibles en modelos de 30 A y 60 A
  • Interruptor de potencia nominal
  • Tamaño más pequeño para receptáculos interbloqueados
  • Bloqueable con candado en posición OFF (APAGADO); cumple con los requisitos de bloqueo/etiquetado de OSHA.
  • Compatible con enchufes no metálicos Arktite APJ de aluminio y NPJ Krydon.

Materiales estándar

  • Gabinete: aluminio sin cobre
  • Cubierta y puerta con resorte: aluminio sin cobre
  • Aislante: Krydon
  • Contactos: latón
  • Junta de la cubierta: neopreno
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close