Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Dispositivo Pin & Sleeve IEC 60309 para áreas peligrosas

Los dispositivos Pin & Sleeve IEC 60309 de la serie Crouse-Hinds son una línea de productos global que ofrece las últimas innovaciones tecnológicas para liderar el camino en el rendimiento de IEC 60309.  Certificado para áreas peligrosas Clase I, división 2 y clase I, zona 1 y 2, cada dispositivo Pin & Sleeve IEC 60309 de la serie Crouse-Hinds ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer fiabilidad, eficiencia y protección de seguridad adicional en ubicaciones húmedas exigentes, especialmente donde el lavado vigoroso es imprescindible.

Los dispositivos Pin & Sleeve IEC 60309 para áreas peligrosas se utilizan donde puede haber gases peligrosos presentes en áreas propensas al agua, al lavado con mangueras, a la corrosión, al polvo, a la suciedad, a la vibración, al uso intensivo y al uso inadecuado.  El receptáculo de interbloqueo sellado de fábrica tiene el frente muerto hasta que el enchufe esté totalmente acoplado y girado para activar el interruptor.  El enchufe no se puede quitar bajo carga y cuenta con una cubierta frontal codificada por color para una identificación fácil y precisa de los voltajes.

Certificaciones y cumplimientos

  • AEx de IIC T6
  • Clase I, zona 1, división 2, grupos A, B, C, D
  • Clase II, divisiones 1 y 2, grupos E, F, G
  • EEx ed IIC T6
  • Ex II 2G/D
  • UL*, cUL
  • PTB 99 ATEX 1039
  • NEMA 4X, IP66
  • CE
  • VDE
  • GOST-R

* Configuración de clavijas de 20 A, 30 A, 60 A, 100 A según IEC 60309-1/2 Serie 2 - certificación UL; configuración de clavijas de 16 A, 32 A, 63 A, 125 A según IEC 60309-1/2 Serie 1 - sin certificación UL.

Características de diseño

  • Enchufe y receptáculo interbloqueados mecánicamente: el enchufe no se puede enganchar ni desenganchar bajo carga.
  • Diseño simple tipo "insertar, enchufar y girar" para activar el interruptor interno.
  • Los contactos multilaminados autolimpiantes proporcionan una conexión de alimentación confiable.
  • Tamaño compacto con perfil a prueba de lluvia y agua: fácil de manipular e instalar.
  • Cubierta y enchufe del receptáculo codificados por color.
  • Gabinete y enchufe de nailon reforzado con fibra tipo 12 resistentes a los impactos y la corrosión.
  • Los contactos de latón niquelado ofrecen protección contra la corrosión de larga duración.
  • El alivio de tensión de servicio pesado proporciona una protección superior contra tirones y absorbe todas las fuerzas de tracción y torsión.
  • Cumple con las normas de bloqueo/etiquetado de OSHA.
  • Bujes Myers para zona 1 de entrada inferior doble
  • Acceso completo al cableado, ahorra tiempo y dinero
  • Materiales con calificación VØ

Materiales estándar

Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close