Descargar documento () de 20

Dispositivos de hoja recta Arrow Hart resistentes a la corrosión

Los dispositivos resistentes a la corrosión están diseñados para ofrecer un rendimiento prolongado y confiable en entornos corrosivos cargados de contaminantes en el aire y humedad.

Dispositivos de hoja recta Arrow Hart resistentes a la corrosión
ofrecen una resistencia mejorada a la corrosión con un excelente rendimiento eléctrico

Características principales

  • Sistema de conexión a tierra de latón chapado en níquel sólido de 1 pieza que garantiza la integridad de la conexión a tierra
  • La base del receptáculo de nailon reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia ofrece durabilidad y confiabilidad superiores
  • Los exclusivos contactos de hoja de latón sólido y chapado en níquel de 5 hojas proporcionan un rendimiento consistente y una retención superior del enchufe
  • Las protecciones de terminales de tornillo proporcionan aislamiento de superficies conductoras (solo receptáculos de entrada recta)
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close