Descargar documento () de 20

100780

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Terminal cover, knockout, 3p, NZM1

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM - Molded case circuit breaker
Catalog Number
100780
EAN
4015081006809
Product Length/Depth
57 mm
Product Height
7 mm
Product Width
89 mm
Product Weight
0.027 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC 60947

Especificaciones del producto

Used with
NZM1, PN1, N1
DS7-34…SX070…
DS7-34…SX081…
DS6-340-22K…55K-MX
DS7-34…SX041…
DS7-34…SX055…
DS7-34…SX100…
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
Frame
NZM1
Number of poles
Three-pole
Type
  • Accessory
  • Terminal cover
Special features
  • Knockout
  • not UL/CSA approved
Phase separator type
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.