Descargar documento () de 20

114634

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, front plate for HxW 200 x 1200mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114634
EAN
4015081140343
Product Length/Depth
1220 mm
Product Height
210 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
4.9 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Material
Steel
Model
Base front/back
Impact strength
IK10

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.