Descargar documento () de 20

132601

Eaton Moeller® series M22 Indicator light, complete device M22-L-W-LED230-BVP, Blister pack for hanging

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 Indicator light
Catalog Number
132601
EAN
4015081295364
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
210 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Bezel color
Chrome
Bezel material
Other
Lens color
White
Degree of protection
NEMA 4X, 13
Opening diameter
22.5 mm
Opening height
22.5 mm
Suitable for number of built-in signal lights
1
Width opening
0 mm
Degree of protection (front side)
IP67/IP69K
Lens type
Flat
Round

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.