Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

135874

Eaton Moeller series E57 Global Series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=12 mm, 1 N/O, Plug-in connection M12 x 1, 2-wire, Sn= 8 mm, Non-flush mounting, PNP/NPN, Metal

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
135874
EAN
4015081326679
Product Length/Depth
114.3 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
25.4 mm
Product Weight
0.09 kg
Certifications
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
CE
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA
CSA File No.: 224447

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.