Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

136129

Eaton Moeller® series E57 Proximity switch, E57 Premium+ Short-Series, 1 N/O, 2-wire, 40 - 250 V AC, M30 x 1.5 mm, Sn= 10 mm, Flush, Stainless steel, Plug-in connection M12 x 1

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136129
EAN
4015081329229
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: E166051
CSA File No.: 50513
CSA
UL
UL 508
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7

Exportar especificación del producto

Dibujos

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.