Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

136258

Eaton Moeller® series E57 Proximity switch, E57 Miniatur Series, 1 NC, 3-wire, 10 - 30 V DC, M8 x 1 mm, Sn= 2 mm, Non-flush, PNP, Stainless steel, Plug-in connection M12 x 1

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Proximity switch
Catalog Number
136258
EAN
4015081330515
Product Length/Depth
83.82 mm
Product Height
43.18 mm
Product Width
45.72 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
CE
IEC/EN 60947-5

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.