Descargar documento () de 20

142455

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Side panel for base, HxD=200x250mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
142455
EAN
4015081391868
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
210 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
3.1 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
Load capacity - max
250 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Material
Steel
Model
Base side set
Impact strength
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.