Descargar documento () de 20

148586

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Space unit/N busbar support, 1p, 20x5-30x10 (60mm)

General specifications

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i busbar support
Catalog Number
148586
EAN
4015081450343
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
66 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Current rating - max
630 A
Busbar distance
60 mm
Number of poles
Single-pole

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.