Descargar documento () de 20

148810

Eaton Distribution parts. Fuse base, 63A, 400 V, D02/E18, 36mm, 3

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
148810
EAN
4015081450480
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
58 mm
Product Width
81 mm
Product Weight
0.213 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
63 A
Number of poles
Three-pole
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V
Construction size
D02
Material
Plastic
Mounting method
DIN rail
Voltage rating
400 V

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.