Descargar documento () de 20

184165

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Delay module for U-actuator, 120 VAC

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184165
EAN
4015081783427
Product Length/Depth
88.9 mm
Product Height
114.3 mm
Product Width
95.25 mm
Product Weight
0.862 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...
Rated operational voltage (Ue) - max
120 V
Accessory/spare part type
Remote switching
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Control voltage operating range
110 - 125 V DC
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
Type
Accessory
Special features
Delay module for undervoltage release

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.