Descargar documento () de 20
Descontinuado

273265

Eaton Moeller series xPole - PLS4 MCB. PLS4, 2-pole, tripping characteristic: C, rated current In: 1,5 A

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS4 MCB
Catalog Number
273265
EAN
4015082732653
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
35.4 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
1.5 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Current limiting class
3
Number of poles (protected)
2
Number of poles (total)
2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.