Descargar documento () de 20

302332

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting kit Dumeco 630-1000A single, for width 600mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
302332
EAN
9010238156692
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
405 mm
Product Width
525 mm
Product Weight
4 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Metal
Model
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.