Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

50MJ31-8

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 50A, AC 415 V, V88/J, 31 x 131 mm, gU, type 8

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
50MJ31-8
EAN
5027590483117
Product Length/Depth
131 mm
Product Height
41 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
245 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.