Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

C35 MT

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Combination EMT-Rigid/IMC, Copper-free aluminum, C shape, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
C35 MT
UPC
784564339973
Product Length/Depth
6.44 in
Product Height
1.9 in
Product Width
1.74 in
Product Weight
0.64 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
C
Conduit type
Combination EMT-Rigid/IMC
Trade size
1"
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.