Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

CHICO X6

Eaton Crouse-Hinds series Chico X fiber sealing compound, Refractory ceramic fiber, 8 oz

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico X fiber sealing compound
Catalog Number
CHICO X6
UPC
782274171302
Product Length/Depth
6.2 in
Product Height
8.2 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.9 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
8 oz
Material
Refractory ceramic fiber

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.