Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

DD160

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 160A, AC 415 V, V88/B2, 31 x 136 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
DD160
UPC
051712839587
EAN
5027590497718
Product Length/Depth
136 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
148.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.