Descargar documento () de 20

FT2ED-PICTO-DMD1

Eaton 20m, Pictogram, DIN4844, Man in wheel chair and arrow down

General specifications

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-DMD1
EAN
3660191807214
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Other
Material thickness
0.1 mm
Double-sided
False
Direction
Downwards
Direction of the arrow
Down
Number of sides
Single sided
Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Exportar especificación del producto

Manuales y guías de uso

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.