Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

GRF119

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF tapped outlet box with lugs, 1-3/8" inside depth, Copper-free aluminum, Surface mount, 4 hubs, 3 plugs, Blank back boss, 1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF tapped outlet box with lugs
Catalog Number
GRF119
UPC
782274989341
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
4.56 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
1.1 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.