Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

HGLS 12

Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #3/0-6 AWG, Malleable iron, 150°C, Threadless, 6", Set screw

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing
Catalog Number
HGLS 12
UPC
784564953766
Product Weight
2.2 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Set screw
Thread
Threadless
Temperature rating
150°C
Trade size
6"
Material
Malleable iron
Lug size
#3/0-6 AWG
Lug material
Aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.