Descargar documento () de 20

LTEE2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet lighting tee conduit outlet body, Feraloy iron alloy, T shape, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet lighting tee conduit outlet body
Catalog Number
LTEE2
UPC
662276992634
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
3.03 in
Product Width
2.47 in
Product Weight
3.45 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"
Shape
T

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.