Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

TIA6

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 6A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TIA6
UPC
051712392945
EAN
5027590514309
Product Length/Depth
84.5 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
47.75 g
Compliances
Contact Manufacturer

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.