Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191095
MSFA0-32

Eaton Moeller® series MSF Adapter, 32 A, Pole 3, verwendbar für PKZM0/PKE32

Listenpreis EUR17.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSF Zubehör Adapter
Katalognummer
191095
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.106 kg
Zertifikat(e)
UL 508
EAN
4015081915934
Modellcode
MSFA0-32

Bemessungswerte

Nennstrom
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
32 A
Nennspannung bei AC
690 V

Merkmale und funktionen

Adapterbreite
45 mm
Elektrische Anschlussart
3 Leitungen AWG 10
Anzahl DIN-Schienen
1
Polzahl
3-polig
Besondere Merkmale
Anschlussquerschnitte: 6 mm² (AWG 10)

Allgemeine Informationen

Typ
Sammelschienen-Adapter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015