Eaton Moeller® series MSF Board, 8 Abgänge, 405 mm Breite, 125 A
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSF Feeder system
|
| Katalognummer |
191092
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
405 mm
|
| Produktgewicht |
1.278 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 61439-1
|
| EAN |
4015081915903
|
| Modellcode |
MSFB-8-125A
|
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
125 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
10 kA
|
| Material |
Kupfer
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Schutzart |
IP20
|
| Brennverhalten |
To UL 94
|
| Montageart |
60 mm Schienenmittenabstand
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6000 V
|
Support
Contact us
+359884477015