Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

198258
MSFI-125A

Eaton Moeller® series MSF Eingangsmodul, 3-polig, 6 - 35 (50) qmm, 125 A

Listenpreis EUR37.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSF Feeder system
Katalognummer
198258
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.27 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015081957620
Modellcode
MSFI-125A

Ambient conditions, mechanical

Temperaturbeständigkeit
Bis zu 125 °C

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
125 A
Kriechstromfestigkeit
CTI 600

Features & functions

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Gehäusematerial
halogenfrei
Polzahl
3-polig

General information

Brennverhalten
To UL 94
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Rundleiterverbindung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015