Eaton Moeller® series MSF Eingangsmodul, 3-polig, 1,5-16qmm, 80 A
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSF Feeder system
|
| Katalognummer |
191093
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
115.5 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.177 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015081915910
|
| Modellcode |
MSFI-80A
|
| Temperaturbeständigkeit |
Bis zu 125 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
80 A
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 600
|
| Elektrische Anschlussart |
Federzuganschluss
|
| Gehäusematerial |
halogenfrei
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Brennverhalten |
To UL 94
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Rundleiterverbindung
Sonstiges |
| Anschlussquerschnitte |
1,5 - 16 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
14 - 6
|
Support
Contact us
+359884477015