Lae dokument alla () … 20
Varutoide (UPS)

Eaton 93PM G2 UPS

Eatoni 93PM G2 UPS ühendab kaitse, turvalisuse ja äritegevuse järjepidevuse paindliku, efektiivse ning kulutõhusa modulaarse ja skaleeritava konstruktsiooniga. Teise põlvkonna kolmefaasiline 93PM UPS on oma klassi parima võimaliku kättesaadavuse ja väikseimate kogukuludega ideaalne lahendus serverimajutuse andmekeskuste haldajaile ning organisatsioonidele, kes soovivad ärinõudluse kasvades suurendada võimekust ja toitevoolu kaitstust.

Topoloogia
Topeltmuundamisega (Online)
Võimsusvahemik
50 kVA kuni 360 kVA
Tõhusus
kuni 97%

Eatoni jaoks on jätkusuutlikkus meie tegevuse tuum. Keskkonnasäästlike tehnoloogiate arendamisel oleme Eatonis senisest veelgi enam tähelepanu pööranud projekteeritavate lahenduste tõhususele.

Uue UPSide käitumiskoodeksiga ühinenuna on Eatonil hea meel teatada, et seeria 91PS, 93PS, 93PM, 93PM G2, 93E G2, 9395P, 5P, 5PX ja 9PX UPSid kuuluvad eliitklassi, mille energiatõhusus on kõrgeimal tasemel.

Eaton on uhke selle üle, et kuulub teerajajate hulka ja saab tõestada oma pühendumust nutika, turvalise ning jätkusuutliku maailma edendamisele.

Maksimaalne paindlikkus ja kättesaadavus

Paindliku, modulaarse ja skaleeritava arhitektuuriga Eatoni UPS 93PM G2 tagab kriitilise tähtsusega taristule maksimaalse tööaja. Hot Swapi modulaarsüsteemiga saab lahendusele igal ajal lisada võimsust 50 kVA või 60 kVA kaupa, ilma et süsteemi peaks välja lülitama või kriitilist koormust mõjutama. HotSynci abiga välistab Eaton 93PM G2 ühe rikkepunkti võimaluse side katkemise korral, pakkudes seeläbi suuremat töökindlust. Lisaks on seadmesse sisse projekteeritud turvakomponendid, mis suurendavad kaitsevõimet ja vähendavad elektriga seotud riske.

EnergyAware

Eatoni EnergyAware UPSide hulka kuuluv Eaton 93PM G2 võimaldab teie organisatsioonil keskkonda säästa ning teenida tulu tarbimiskaja ja lisateenuste kaudu. Kriitilise koormuse kaitset mõjutamata on tavapärane tulu kuni 50 000 eurot iga MW kohta, mis on aastas võrgu toetuseks eraldatud.

Täiustatud küberturvalisus ja kaitse

Parema küberturvalisuse tagamiseks kaitsevad Eatoni 93PM G2 UPSi Eatoni Gigabit Network Card ja Industrial Gateway Card – esimesed meie tööstussektoris, millele anti IEC 62443-4-2 ja UL 29001-1 sertifikaadid. Turvalisuse tugevdamiseks pakub Eaton kaugjälgimisteenust, mis tagab kiire ja proaktiivse reageeringu igasuguste UPSiga seotud voolu või küberturvalisuse ohtude korral.

Väikseim omamisega seotud kogukulu

Eaton 93PM G2 UPSi käitamiskulud on väiksemad, sest tänu mitme juhtiva tehnoloogia kasutamisele on see tõhusam. See kasvab koos ärinõudlusega ja selle tõhusus topeltkonverteerimise puhul on 97%, mis tähendab paremat kulude kontrollimist ja investeeringu suuremat tasuvust. Tõhusust saab veelgi optimeerida Eatoni ESSi ja VMSSi tehnoloogiate abiga.

Eatoni küberturbe seire

Süsteemi jälgib 24/7 Eatoni ekspert. Kiirem reageerimine riketele, põhjalik regulaarne UPSi tervisearuanne, mis annab ülevaate seadme tööst ning sisaldab ka prognoosivat analüüsi ja elutsükli haldust.

Tehnilised andmed
Eaton 93pm g2 ups 300kw 6upm breaker front open door image en us.jpg

EATON 93PM G2 UPS 50–360 KVA

Põhimoodulid
200 kVA, 240 kVA, 300 kVA, 360 kVA 
Võimsus
50–360 kVA
Pinge  
380 V, 400 V, 415 V
Topoloogia
topeltmuundamisega (online)
Tõhusus
kuni 97% (topelmuundamise (online) puhul)
Aku tüüp   VRLA, liitiumioon, superkondensaator
Arhitektuur                            
Hot-swap modulaarne, skaleeritav UPS
Jõumoodulite arv 1–6
Laadi lingid alla
X
Download Close