Lae dokument alla () … 20
Kaitselülitid

PL6 xPole liinikaitselüliti

Eatoni PL6 liinikaitselüliti on kaitse, millel on nii termo- kui elektromagnetvabasti ning mis on saadaval 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N ja 3+N poolusega versioonides. PL6 sobib kuni 48 V vahelduv- ja alalisvoolurakendustele, mille nimivoolud on 0,16 A kuni 63 A ning on saadaval rakendumiskarakteristikutega B, C ja D. Lühise lahutusvõime on 6 kA. 

NIMIVOOL
kuni 63 A
VERSIOONID
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N ja 3+N pooluseline
RAKENDUMISKARAKTERISTIKUD
B, C, D

Põhiomadused

  • Kvaliteetne liinikaitselüliti nii elu- kui mitteeluhoonetesse
  • Voolupiirangu klass 3
  • Kõrge selektiivsus tänu väikesele läbilaskeenergiale
  • Kontakti asendinäidik punane-roheline
  • Rakendumiskarakteristikud B, C, D
  • Lühise lahutusvõime 6 kA vastavalt IEC/EN 60898-1 nõuetele
  • Sobib alalisvoolurakendustele kuni 48 V
  • Vastab III liigpingekategooria nõuetele (kontaktidevaheline kaugus ≥ 4 mm)
  • Ühilduv liinikaitselülitite kogumislatiga
  • C-topeltklemmid üleval ja all
  • Kogumislati saab paigaldada nii ülesse kui alla
  • Juhik juhtme turvaliseks ühendamiseks
  • 3-asendiline DIN-liistu klamber kogumislati küljest eemaldamise lihtsustamiseks
  • Lai valik tarvikuid, mida saab paigaldada ka tagantjärele
  • Lüliti nupp nimivoolu värvitoonis

Kõige levinum liigvoolukaitse tüüp

Liinikaitselülitid kaitsevad kaableid ülekoormuse ja lühise põhjustatud kahjustuste eest. Ohtlikult tugeva voolu korral lahutab kaitselüliti bimetall-termovabasti toiteallika. Lühise korral lahutab elektromagnetvabasti toiteallika õigel ajal.

Standarditele vastav ja kontrollitud kvaliteediga disain

Eatoni PL6 liinikaitselülitid on läbinud tüübikatsetused ning saanud heakskiidu kooskõlas standardi IEC/EN 60898-1 (VDE 0641-11) nõuetele. IEC/EN 60898 1. osa kehtib vahelduvvoolu liinikaitselülititele, kui nimipinge faaside vahel ei ületa 440 V, nimivool ei ületa 125 A ja lühise lahutusvõime ei ületa 25 000 A.

Õige liinikaitselüliti igale rakendusele

Kaitselülitid rakendumiskarakteristikuga B on standardsed liinikaitselülitid, mida kasutatakse valgustuse ja pistikupesade ahelates. Suurema tippvooluga ahelates (nt mootoriahelates) kasutatakse seadmeid rakendumiskarakteristikuga C. Kaitselüliteid rakendumiskarakteristikuga D kasutatakse induktiiv- ja mahtuvuskoormusega, nt solenoidklappide, trafode või mootorite ahelates.
Tehnilised andmed

Tõstke erinevused esile
Näita ainult erinevusi
Peida tühjad funktsioonid
Laadi lingid alla
X
Download Close