Lae dokument alla () … 20

SafeLite – autonoomne hädavalgusti

Üks toode, mitu rakendust. SafeLite pakub paanikavältimisala ja evakuatsioonitee valgusteid, mida on võimalik kasutada hädaväljapääsu märgina, kui soetate valikulise piktogrammide komplekti (vastab standardile ISO7010). Valgustid on saadaval kahes kaitseklassis (IP42 & IP65), mis võimaldab kasutada SafeLite’i valgusteid siseruumides või tööstuses.

Saadaval on lai valik lisaseadmeid (süvistuskarbik, süvistusalus, kahepoolne kuppel ja kaitsevõre), mis teevad majas integreerimise paindlikumaks ja lihtsamaks.

Eraldiseisvate autonoomsete LED-tulega valgustite valik sisaldab pidevaid ja mittepidevaid variante, 1/2/3 h kestusega versioone, 60–300 lm valgusväljundi valikut.

Mitu rakendusala
Ohutusmärk valgusti, evakuatsioonitee valgusti, ala valgusti, päästevahendi valgusti 20 m või 30 m
Valgusallikas
Uusima põlvkonna LED-tuled
Paigaldamine
Saadaval suur valik lisaseadmeid

Omadused

  • Tuvastuskaugus 20 m ja 30 m
  • Valgusvoog 150 lm väljund
  • Kestus 1 h, ja 3 h
  • Kaitseaste IP42 ja IP65
  • Pinnapealne või süvispaigaldus
  • Ühtne välimus terves majas

Üks toode, mitu rakendusala

SafeLite on ohutusmärk valgusti, evakuatsioonitee valgusti, ala valgusti, päästevahendi valgusti, mille nähtavuskaugus on 20 ja 30 m ja millel on erinevad kaitseklassid ning paigaldusviisid.

Ühtne välimus

SafeLite on paindlik toode, mida saab paigaldada erineval viisil, tagades ühtlase välimuse terves majas.

Paindlik evakuatsioonitee valgustite suunavate märkide valik

Ühepoolne seinamärk, tuvastuskaugus 20 m
Ühepoolne seinamärk, tuvastuskaugus 30 m
Kahepoolne kooniline kuppel lakke

Paigaldusvajadustele vastavad tarvikud

Recessed bases for Eaton's SafeLite emergency safety and exit sign

Sujuv integreerimine

Saate valida Eatoni süvistustarvikute vahel, et sujuvalt integreerida SafeLite’i terves majas.
Eaton's SafeLite safety light with protective wire guard

Kaitse kokkupuute vastu aladel, kus on rohkem liikumist

Saate SafeLite’i otseste löökide eest kaitsta kaitsevõre abil.

SafeLite’i valgusti paigaldamine on lihtne süvistuskarbiku abil

Tehnilised andmed

TOOTEKOODID

Valgustid

Tellimiskood Kirjeldus
SL2MNM42E1C3A SafeLite 20 m, MNM, IP42, 150 lm, 1 h, piktogramm vasak/parem/alla, ISO
SL2MNM65E3C3A SafeLite 20 m, MNM, IP65, 150 lm, 3 h, piktogramm vasak/parem/alla, ISO
SL3MNM42E1C3A SafeLite 30 m, MNM, IP42, 150 lm, 1 h, piktogramm vasak/parem/alla, ISO
SL3MNM65E3C3A SafeLite 30 m, MNM, IP65, 150 lm, 3 h, piktogramm vasak/parem/alla, ISO

Lisaseadmed

SL23A SafeLite 20 m, komplekt 3 x kleebitav piktogramm vasak/parem/alla, ISO
SL24A SafeLite 20 m, komplekt 4 x kleebitav piktogramm vasak/parem/alla/üles, ISO
SL2CD SafeLite 20 m, kooniline kuppel
SL2PPD SafeLite 20 m, Plexi klaasist kuppel, alla
SL2PPDD SafeLite 20 m, Plexi klaasist kuppel, alla/alla
SL2PPLR SafeLite 20 m, Plexi klaasist kuppel, vasak/parem
SL2RB SafeLite 20 m, süvistuskarbik
SL2PG SafeLite 20 m, kaitsevõre
SL2WB SafeLite 20 m, seinakarbik
SL2OP SafeLite 20 m, opaalkuppel
EL-BR1 SafeLite 20 m, 90° seinakarbik
SL33A SafeLite 30 m, komplekt 3 x kleebitav piktogramm vasak/parem/alla, ISO
SL34A SafeLite 30 m, komplekt 4 x kleebitav piktogramm vasak/parem/alla/üles, ISO
SL3CD SafeLite 30 m, kooniline kuppel
SL3PPD SafeLite 30 m, Plexi klaasist kuppel, alla
SL3PPDD SafeLite 30 m, Plexi klaasist kuppel, alla/alla
SL3PPLR SafeLite 30 m, Plexi klaasist kuppel, vasak/parem
SL3RB SafeLite 30 m, süvistuskarbik
O-EL-GRID SafeLite 30 m, kaitsevõre
EL-BR1 Nexi 90° seinahoidik (IP40/IP65)

TEHNILISED ANDMED

Paigaldus: Seina-/laekinnitus | Pind-/süvispaigaldus | Tugikronstein
Valgusallikas: LED pole vahetatav
Korpuse materjal: Polükarbonaat
Korpuse värv: Valge
Nominaalne toitepinge, sagedus: 230 V AC, 50/60 Hz
Kaitseklass: II
Kaitseaste (IP): IP42 | IP65
Toimimisaeg: 1 h | 3 h
Valgusvoog hädatalitusel: 150 lm
Tuvastuskaugus: 20 m | 30 m
Löögikindlus (IK): IK04 | IK07
Kasutamine. Oote (NM) | Pidev/Oote (M/NM)
Test: Testimisvaba süsteem
Valgusti tüüp: Ohutusmärk valgusti, evakuatsioonitee valgusti, ala valgusti, päästevahendi valgusti.
Laadi lingid alla
X
Download Close