Eaton´s clogging indicators reliably monitor filter clogging caused by particulate accumulation in hydraulic and lubricating oil filters. The clogging indicators easily integrate into automatic control systems and ensure continuous contamination control. O is the only-visual pressure switch up to the given full scale value.
Neli on võrdlustööriistas olevate üksuste maksimaalne arv.
Teie otsing "" ei vastanud ühelegi dokumendile või tootele.
Kopeeriti lõikelauale
Võrdlustööriista kasutamiseks on vaja vähemalt kahte üksust.
Sorry, we can't get that information right now.
| temperature range: | -4-176 °F (-20-80 °C) |
| max. contact load: | max. 250 V /5A |
| sealing material: | Nitrile (NBR) |
| protection: | IP65 |