Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

113296
NZMS2-M40-SVE

Eaton Moeller series NZM Circuit-breaker 3-pole 40A, motor protection, withdrawable unit

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
113296
EAN
4015081128310
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
245 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.785 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS2-M40-SVE

Toote tehnilised andmed

Amperage Rating
40 A
Voltage rating
690 V - 690 V
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
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
13.44 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Rated operating power at AC-3, 230 V
11 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
18.5 kW
Switch off technique
Thermomagnetic
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Rated operational current
36 A (400 V AC-3)
Number of poles
Three-pole
Functions
Phase failure sensitive
Special features
  • Rated current = rated uninterrupted current: 40 A
  • Tripping class 10 A
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
Short-circuit release non-delayed setting - max
560 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
320 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
560 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
320 A
Overload current setting (Ir) - max
40 A
Overload current setting (Ir) - min
32 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA

Ekspordi toote tehnilised andmed

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.