Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

139052
Mudeli kood: mMC4-D13/3

mMC4-D13/3. Miniature circuit breaker (MCB), 13 A, 3p, characteristic: D

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMC4/6/M MCB
Catalog Number
139052
EAN
4015081358311
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
52.5 mm
Product Weight
0.36 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
mMC4-D13/3

Toote tehnilised andmed

Amperage Rating
13 A
Number of poles
Three-pole
Type
Miniature circuit breaker
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
3

Ekspordi toote tehnilised andmed

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Enne autentimist sooritage Captcha test.
Võtke meiega ühendust probleemist teatama
x
Teatage probleemist
Palun sisesta oma täisnimi.
x
Täname teid, teie taotlus on esitatud, meie tootemeeskond võtab teiega peagi ühendust.
Märkus: Kui ZIP-vormingus allalaadimisel puuduvad failid, siis hulgiallalaadimine seda failitüüpi ei toeta.