Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

168069
FAZ6-D63/1

FAZ6-D63/1. Miniature circuit breaker (MCB), 63 A, 1p, characteristic: D, 6 kA

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Catalog Number
168069
EAN
4015081646463
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.12 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
FAZ6-D63/1

Toote tehnilised andmed

Amperage Rating
63 A
Features
Additional equipment possible
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
3.4 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Voltage rating (IEC/EN 60898-1)
240 V
Width in number of modular spacings
1
Voltage rating (IEC/EN 60947-2)
230
Voltage type
AC
Overvoltage category
III
Release characteristic
D
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1
Operational voltage (IEC/EN 60947-2) - max
230 V
Operational voltage at DC (EC/EN 60947-2) - max
60 V
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
6 A
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Ics
0 kA
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60947-2) - Ics
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Icn at 230 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1)- Icn at 400 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Power loss
5.5 W
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
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.