Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

168488
NZMN3-A500-SVE

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Circuit-breaker, 3p, 500A, plug-in module, NZMN3-A500-SVE

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
168488
EAN
4015081649686
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
6.38 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMN3-A500-SVE

Toote tehnilised andmed

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Features
Motor drive optional
Protection unit
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
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
93 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
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
Screw connection
Number of poles
Three-pole
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 500 A
Position of connection for main current circuit
Front side
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
500 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
5000 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
3000 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
5000 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
3000 A
Overload current setting (Ir) - max
500 A
Overload current setting (Ir) - min
400 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 500 V DC
30 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 750 V DC
30 kA

Ekspordi toote tehnilised andmed

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.