Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

168537
NZMS3-4-VE400/250-SVE

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Circuit-breaker, 4-pole, 400A, 250A in 4th pole, plug-in module

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
168537
EAN
4015081650132
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
10.04 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS3-4-VE400/250-SVE

Toote tehnilised andmed

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Features
Protection unit
Motor drive optional
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
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
72 W
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
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
Screw connection
Number of poles
Four-pole
Position of connection for main current circuit
Back side
Handle type
Rocker lever
Short delay current setting (Isd) - max
4000 A
Short delay current setting (Isd) - min
400 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
4400 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
800 A
Overload current setting (Ir) - max
400 A
Overload current setting (Ir) - min
200 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
36 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
25 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (UL489, CSA22.2) at 240 V, 60 Hz
100 kA

Ekspordi toote tehnilised andmed

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.