Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

170M3198

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 1250 V, compact size 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3198
EAN
5027590445061
UPC
051712255141
Product Length/Depth
305 mm
Product Height
65 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
72 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Toote tehnilised andmed

Amperage Rating
400 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1*
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
265000 at 1000 V, 335000 at 1250 V
Watt losses
70 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
53000
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
TN/110 Type T Indicator for Micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Ekspordi toote tehnilised andmed

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.