Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

170M4065

Fuse-link, high speed, 550 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 108 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4065
EAN
5027590451062
UPC
051712257589
Product Length/Depth
245 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
457 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Toote tehnilised andmed

Amperage Rating
550 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
78 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
230000 at 660 V
Watt losses
75 W
Clearing loss
75
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
34000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
1
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
TN/80 Type T Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Ekspordi toote tehnilised andmed

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.