Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

170M5708

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 690 V, size 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, 115 mm fixing centres

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5708
EAN
5027590458276
UPC
051712262200
Product Length/Depth
286 mm
Product Height
66 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
318 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Toote tehnilised andmed

Amperage Rating
400 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
115 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Clearing (I2T)
75000 at 660 V
Watt losses
130 W
Fuse shape
Square body, center bolted tags
Pre arc (I2T)
11000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FU/115 without indicator
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Ekspordi toote tehnilised andmed

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.