Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

170M5960

Fuse-link, high speed, 700 A, AC 1000 V, size 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, type K indicator

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5960
EAN
5027590461337
UPC
051712602259
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
80 mm
Product Width
124 mm
Product Weight
766 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Toote tehnilised andmed

Amperage Rating
700 A
Breaking capacity
125 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
1000 V
Center-to-center distance of connections
74.3 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
770000 at 1000 V
Watt losses
115 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
130000
Color
None
Interrupt rating
125 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Construction size
2
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V (IEC)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/Type K Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Ekspordi toote tehnilised andmed

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.