Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

170M6090

Fuse-link, high speed, 850 A, AC 4000 V, 2 x size 3, 74 x 171 x 289 mm, aR, IEC, single indicator

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6090
EAN
5996516017654
Product Length/Depth
289 mm
Product Height
74 mm
Product Width
171 mm
Product Weight
8540 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4
DIN

Toote tehnilised andmed

Amperage Rating
850 A
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
23
Rated voltage AC
4000 V
Center-to-center distance of connections
289 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
400 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Color
None
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
4000 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Ekspordi toote tehnilised andmed

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentige toode

Sisestage oma 16–17-kohaline seerianumber
Sisestatud seerianumber ei tohiks sisaldada erimärke. Sisestatud seerianumber on vale, see peaks olema 16- või 17-kohaline. Sisestatud seerianumbrit ei leitud. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud seerianumber ei vasta tootele. Kontrollige oma toote seerianumbrit ja proovige uuesti. Klõpsake siin sisestatud seerianumbriga tootelehele navigeerimiseks Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Seerianumber
Lähtestamine Eatonile on teada, et seerianumber on kahtlane, palun proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Eaton ei tunne seerianumbrit ära ja see on kehtetu. Palun kasutage seda vormi, et teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Sisestage 6-kohaline autentimiskood
Sisestatud toode on kahtlane! Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Sisestatud autentimiskood ei vasta meie andmetele selle seerianumbri kohta. Proovige uuesti või teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Kehtetu autentimiskood. Pikkus peab olema 6 tähemärki teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks. Autentimiskood on nõutav teatage sellest probleemist edasise abi saamiseks.
Enne autentimist sooritage Captcha test.
x
Teatage probleemist
Palun sisesta oma täisnimi.
x
Täname teid, teie taotlus on esitatud, meie tootemeeskond võtab teiega peagi ühendust.