Lae dokument alla () … 20
We make what matters work*

184746
C441QS

Eaton C441 Communication module PROFIBUS, 24 V DC, for S811+ soft starter

Üldised spetsifikatsioonid

Product Name
Eaton S811 communication module
Catalog Number
184746
EAN
4015081787821
Product Length/Depth
111 mm
Product Height
92 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
0.181 kg
Certifications
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E1230
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: LR 353
CSA-C22.2 No. 14
CSA
UL
Model Code
C441QS
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
Accessory/spare part type
Other
Voltage rating - max
240 V
Protocol
PROFIBUS-DP

Ekspordi toote tehnilised andmed

Märkus: Kui ZIP-vormingus allalaadimisel puuduvad failid, siis hulgiallalaadimine seda failitüüpi ei toeta.